Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 45 600 0137
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
銅ケーブル (丸型)
遅燃性, ハロゲンフリー, UV耐性, 耐油性
4x AWG 22/7
PUR (ポリウレタン)
ケーブル長さ: 20 m
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
ノート
Compare
部品番号: 09 45 600 0137
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    无卤素
    耐UV
    防油
  • 在电缆上印刷 HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
  • 电缆直径 6.3 ... 6.7 mm
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
    3x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 折弯寿命 ≥ 3.000.000 & 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
  • 拉伸强度 ≤150 N
  • 测试电压U r.m.s. 2 kV 电线/电线/屏蔽
  • 耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 24702
    EN 50173-3
    IEC 61918
    EN 50288-2-1
    IEC 61156-5
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-2-1 耐油
  • UL / CSA
    UL 444 DUZX.E333432
    CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
  • 标准 SERCOS III C型
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,214 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140273498
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare