登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 898 9593 030
型号: 09 48 898 9593 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 898 9593 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, orange
Connettore 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol orange
Connettore 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol orange
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Locking type
PushPull
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Loop resistance
260 Ω/km
Limiting temperature
-25 ... +60 °C unmoved
0 ... +50 °C moved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Insulation resistance @ 20 °C
≥ 2,000 MΩ x km
Impedance @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Orange
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
135 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140256811
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较