Ha-VIS eCon 4000
  • 低結構
  • 即插即用
  • 總線和排列M12 交換機
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 4000
      6
  • 乙太網類型
    Select a value Reset filter
    • 千兆乙太網
      3
    • 快速乙太網
      3
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      4
    • 48 V DC
      5
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 8
      6
  • 工作溫度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      6
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 插配狀態
      1
    • IP40 插配狀態
      2
    • IP65 / IP67 插配狀態
      3
6 products (of 6)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0

主題和趨勢