Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 07 31 100 0028
Mini Coax angled 3pak3 single row
Mini Coax angled 3pak3 single row

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Angled, Press-in termination, Contacts: 3, Copper alloy, Gold plated, Mating side, Gold plated, Termination side, centre pin, Nickel plated, Termination side, grounding pin, Liquid crystal polymer (LCP), Beige
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Osanumero: 07 31 100 0028
Mini Coax angled 3pak3 single row
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Mini Coax
  • Element Hankonnektor
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering ved indtrykning
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 3
  • Kontaktkonfiguration 2, 5, 8
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 8,8 mm
  • Datahastighed ≤ 2.500 MHz
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ≤12 mΩ Midterstift
    ≤6 mΩ Jordingsstift
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft > 3 N
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedans ‌50 Ω
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Forgyldt Koblingsside
    Forgyldt Termineringsside, midterstift
    Forniklet Termineringsside, jordingsstift
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Neobsahuje
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ano
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5,16 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366910
  • GTIN 5713140947979
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare