Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 771 0180
RJ Industrial Cable Assembly, 70m
RJ Industrial Cable Assembly, 70m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 70 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 771 0180
RJ Industrial Cable Assembly, 70m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Systémová kabeláž
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 Osazené kabely
  • 規格 Osazený na jedné straně
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 Měděný kabel (kruhový)
  • 電纜介紹 Přímé provedení
版本
  • 電纜長度 70 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyuretan)
  • 顏色(電纜) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 狀態 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Neobsahuje
  • REACH 附件XIV 物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物質 Neobsahuje
  • 加州 65 號提案物質 Ano
  • 加州 65 號提案物質 Nikl
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 325 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140243866
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte