Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 34 810 0388 040
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 4,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 4,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 4 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 810 0388 040
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 4,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M8 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 4 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0.25 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyuretan)
  • カラー(ケーブル) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELVステータス V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Ano
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Olovo
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Ano
  • カリフォルニアProposition 65物質 Olovo
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 100 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140241862
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte