配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
2
零件號: 33 28 141 4002 050
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
無鹵素, 防油, 阻燃
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 33 28 141 4002 050
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
2
產品詳情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe
    HARTING T1 Industrial
    Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    halogenfrei
    ölbeständig
    flammenwidrig
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 22/7
  • Anschlussart Crimp termination
  • Geschlecht Male
  • Schirmung Fully shielded, 360° shielding contact
  • Kontaktanzahl 2
  • weitere Kontakte + shielding
  • Kodierung Single Pair Ethernet (SPE)
  • Verriegelungsart Screw locking
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandwidth
  • Datenrate ‌ 1 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Steckzyklen ≥ 1,000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140247123
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較