Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Spare Part
2
Objednací číslo: 21 03 322 2411
M12-PP-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Outer PushPull
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 322 2411
M12-PP-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Spare Part
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojovací technika HARAX®
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Outer PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,7 ... 8,8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 60,5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226791
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte