myHARTING Login
Konfigurasjons
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Systémová kabeláž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Last ned kataloger
Last ned produkt data ePLAN
Last ned produkt data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
...
Diversos
Conjuntos de cabos
21 34 CON 92P4
Varenummer: 21 34 CON 92P4
M12 D-code male straight overmolded
Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Cable connector
Straight, Overmoulded
Male
D-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.75 mm²
Rated current: 4 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Varenummer: 21 34 CON 92P4
M12 D-code male straight overmolded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
produkt detaljer
Identificação
Categoria
Connectors
Série
Circular connectors M12
Elemento
Cable connector
Especificação
Straight
Overmoulded
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação D
Tipo de trava
Trava parafuso
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0.25 ... 0.75 mm²
Seção transversal do condutor
AWG 24 ... AWG 19
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
160 V
Tensão nominal de impulso
2.5 kV
Grau de poluição
3
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Categoria de sobretensão
III
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
0.6 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polyamide (PA)
Material (carcaça/base)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
Material (sobremoldagem)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Cor (sobremoldagem)
Black
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
GTIN
5713140813014
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Lukk
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare