Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 34 CON 93P4
M12 D-code female straight overmolded
M12 D-code female straight overmolded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Zásuvka (female)
D kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.25 ... 0.75 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 CON 93P4
M12 D-code female straight overmolded
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
標識
  • 類別 Konektory
  • 系列 Kruhové konektory M12
  • 原件 Kabelový konektor
  • 規格
    Přímé provedení
    Zatavení
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 導體截面積 0,25 ... 0,75 mm²
  • 導體截面積 AWG 24 ... AWG 19
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 160 V
  • 額定脈沖電壓 2,5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0,6 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) Polyamid (PA)
  • 材料(上殼/底座)
    Polyamid (PA)
    Zinkový tlakový odlitek
  • 材料(包覆成型) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • 顏色(包覆成型) Černá
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140813007
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte