Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 21 35 040 0416 020
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PVC 2m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PVC 2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 040 0416 020
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PVC 2m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,34 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 85,12 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140810365
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte