Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 03 819 4306
M12 A-cod 3P Female Angled 270°
M12 A-cod 3P Female Angled 270°

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Úhlové provedení, Zatavení
Zásuvka (female)
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 4306
M12 A-cod 3P Female Angled 270°
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    Úhlové provedení
    Zatavení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 3
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (zatavení) Polyamid (PA)
  • Barva (zatavení) Černá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140821019
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte