Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
30
Accessories
3
Inserts
45
Frames
2
Objednací číslo: 09 30 724 0521
Han B Hood Side Entry HC
Han B Hood Side Entry HC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Černá
Velikost: 24 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Boční vstup
1x Pg 29
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 724 0521
Han B Hood Side Entry HC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
30
Accessories
3
Inserts
45
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Custodie
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Custodia
  • Popis krytu Nero
  • Typ Versione alta
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Uscita laterale
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Pg 29
  • Způsob zajišťování Aggancio a doppia leva
  • Oblast použití Custodie standard per connettori industriali
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Pressofusione d’alluminio
  • Povrch (kryt) Verniciatura a polvere
  • Barva (kryt) RAL 9005 (nero jet)
  • RoHS Conforme
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Si
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 266,8 g
  • Země původu Germania
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140048829
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte