Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Contact inserts
15
Hoods/Housings
2
Part number: 09 11 000 9952
Han 2 HC frame for 350 A
Han 2 HC frame for 350 A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Rámeček
Pro male vložky, Pro female vložky, 2x Han® HC Modular 350
Velikost: 16 B
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 9952
Han 2 HC frame for 350 A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Contact inserts
15
Hoods/Housings
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    para aislantes macho
    para aislantes hembra
    2x Han® HC Modular 350
Verze
  • Velikost 16 B
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,5 Nm Tornillos M4
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Metálicos
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Níquel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,022 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140015722
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare