Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden.
Technische Kennwerte
Abisolierlänge
10 mm PE-Kontakt
Anzugsdrehmoment
1 Nm PE-Schraube
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65 im verriegelten Zustand
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Naphthalin
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
83,8 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140018976
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder