Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 000 9917
DIN-Power insert LED SH B20
DIN-Power insert LED SH B20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Insert for shell housing
for shell housing B
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 06 000 9917
DIN-Power insert LED SH B20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Inserto para base
  • Descripción del accesorio para base B
  • Características libre de plomo
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Thermoplastic
  • Color (accesorios) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 5,02 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140009981
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare