eShop 幫助
myHARTING Login
配置器
产品
产品
電子商店新消息
工業用連接器 / Han
®
工業乙太網交換機
PCB 連接器
接口連接器
圓形連接器
操作員介面
系統佈線
電動汽車充電設備
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
3
沒有可用數據
eShop
接口連接器
D-Sub 超小型D連接器
...
電纜連接器
連接器 IP67
09 67 815 7615
零件號: 09 67 815 7615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
帶前框架
焊杯接線
額定電流: 5 A
公頭
尺寸: D-Sub 2
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充, 外殼:黃銅,鍍錫
紅色
插針: 15
導體截面積: 0.5 mm²
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
此產品不再可訂購。
請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 67 815 7615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Accessories
3
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
連接器
系列
D-Sub
標識
IP67
原件
連接器
規格
帶前框架
插針端子介紹
車削
直式
版本
接線方式
焊杯接線
公母類型
公頭
尺寸
D-Sub 2
針數
15
鎖定類型
帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
導體截面積
0.5 mm²
導體截面積
AWG 20
額定電流
5 A
放電距離
≥ 1 mm
爬電距離
≥ 1 mm
絕緣阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
擰緊力矩
0.4 ... 0.6 Nm 螺釘
極限溫度
-25 ... +70 °C
性能等級
NM 30 (S4)
1
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP67
測試電壓U
r.m.s.
1.2 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
外殼:黃銅,鍍錫
顏色(插蕊)
紅色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬
層厚度
≥ 0.76 µm
層厚度
≥ 30 µinch
材料(密封件)
矽酮
顏色(密封件)
紅色
材料
鋅壓鑄,鍍鎳
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
規格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
26.46 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140095366
ETIM
EC001136
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英文)
PDF (匈牙利文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (德文)
PDF (波蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (法文)
PDF (俄文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
IGES
STEP
WRL
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下載
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較