職業生涯(僅限在德國)
通訊
線上商店
購物車
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
我的帳號設定
登出
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
登錄 myHARTING
配置器
產品與解決方案
產品與解決方案 概述
工業用連接器 Han®
單對以太網 (SPE):IIoT 的基礎設施
接口連接器
Industrial Ethernet solutions
電路板連接器
系統佈線
定製化解決方案
非網管型乙太網交換機
3D-MID 能力
電動汽車充電設備
磁體系統
市場
市場 概述
軌道交通
機械 – 機床
機械 - 注塑機
機械設備 - 食品加工和包裝
機器人
自動化技術
風能
發電和輸配電
汽車行業
數據中心
內部物流和輸送機技術
農業
醫藥
一鍵式 (市場)
一鍵式 (市場) 概述
軌道交通
機械 - 金屬加工
機械 - 塑料
機器人
自動化技術
風能
汽車行業
發電和輸配電
數據中心
趨勢
趨勢 概述
可持續性
數位化
電動汽車
模組化
微型化
定制化
Connectivity+
新聞中心
新聞中心 概述
公司新聞
新聞稿
產品新聞
活動
活動 概述
台灣智造日
浩亭技術簡報 tec.News
按需網絡研討會
按需網絡研討會 概述
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
服務
服務 概述
證書
維修服務
定制工業連接器
浩亭 供應商
浩亭 供應商 概述
一般供應商信息
供應商門戶
下載中心
產品數據管理器
白皮書
Digital Twins
公司
公司 概述
浩亭技術集團
浩亭技術集團 概述
關於浩亭
家族企業
業績數據
產品與解決方案概覽
過去成就未来
事業發展
質量和新技術
質量和新技術 概述
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
新技術
浩亭全球
加入浩亭
合作與夥伴關係
合作與夥伴關係 概述
SPE 工業合作夥伴網絡
smartFactoryKL
客戶證言
可持續性
可持續性 概述
我們的責任
我們的企業文化
我們的環境
我們的技術
我們的社會承諾
證書 - 企業社會責任
告密系统
Schneider Electric Partnership Series
公司簡介
myHARTING
浩亭在台灣-聯繫我們
台灣 (繁體中文)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
接口連接器
D-Sub 超小型D連接器
...
電纜連接器
連接器 過濾器
09 64 311 7800
零件號: 09 64 311 7800
25 way S Cup Female ferrite Wout
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
焊杯接線
額定電流: 3 A
母頭
尺寸: D-Sub 3
熱塑樹脂(PBT), 鋼、鍍錫
鐵氧體濾波器
插針: 25
銅合金
注解
比較
此產品不再可訂購。
請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 64 311 7800
25 way S Cup Female ferrite Wout
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
Connectors
系列
D-Sub
標識
Filter
原件
Connector
插針端子介紹
Stamped
Straight
版本
接線方式
Solder cup termination
公母類型
Female
尺寸
D-Sub 3
過濾器
Ferrite-filter
針數
25
鎖定類型
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
技術參數
額定電流
3 A
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
≤ 15 mΩ
極限溫度
-55 ... +105 °C
性能等級
3
插拔次數
≥ 50
Hot plugging
No
材料特性
材料(插蕊)
Thermoplastic resin (PBT)
Steel, tin plated
材料(插針)
Copper alloy
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 狀態
compliant
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Not contained
加州 65 號提案物質
Yes
加州 65 號提案物質
Antimony trioxide
Lead
Nickel
規格和認證
規格
DIN 41652
商業數據
包裝尺寸
50
淨重
10.23 g
原產國
Taiwan
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140075566
ETIM
EC001136
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下載
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較