Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Objednací číslo: 20 82 600 1002
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,2m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A  0,2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 20 82 600 1002
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,2m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada preLink®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1 preLink®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 16 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140242449
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte