Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
34
Tools
4
Accessories
20
Objednací číslo: 09 03 296 6411
type.C-FE.,pressin WW16,2;96POL.,AFS2
type.C-FE.,pressin WW16,2;96POL.,AFS2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌2 A
Kontakty: 96
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 03 296 6411
type.C-FE.,pressin WW16,2;96POL.,AFS2
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
34
Tools
4
Accessories
20
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type C
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 96
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 16.2 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140196209
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte