Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Part number: 02 09 500 2050
har-modular shell housing 50
har-modular shell housing 50

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Thermoplastic resin (PC), Fibre-glass reinforced
Black
Notes
Compare
Part number: 02 09 500 2050
har-modular shell housing 50
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Product Details
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-modular®
  • Tillbehörstyp Skalchassihus
Version
  • Version Topp-/sidoingång
  • Dragavlastning Med buntband
  • Låsningstyp Låsbyglar
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Isoleringsgrupp III
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Termoplast (PC)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Längd 50,8 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 37,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140427402
  • eCl@ss 27.440.292,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare