Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 29 024 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 24pin
har-flex Strain relief for IDC 24pin

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Zugentlastungen
für Federleisten, Schneidklemmanschluss
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 29 024 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 24pin
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Type of accessory Strain reliefs
  • Description of the accessory
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Version
  • Number of contacts 24
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 120
  • Net weight 23 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140215634
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen