Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
6
Тип блокировки
Пружинные защелки
Подробные данные
Данная контактная вставка является соединителем без внешней защиты в соответствии с IEC 61984. В этом случае защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться способами монтажа, применяемыми пользователем.
Контактные вставки не должны присоединяться или отсоединяться под электрической нагрузкой.
В отсоединенном состоянии к контактным вставкам не должно подаваться электропитание.
Номинальный ток
Допустимая токовая нагрузка в значительной мере зависит от используемой печатной платы, сечения используемого проводника и конкретных условий монтажа.
Номинальное напряжение
Podle IEC 60664-1
Степень загрязнения
2
Номинальный ток согласно UL
8 A
Номинальное напряжение согласно CSA
250 V
Номинальный ток согласно CSA
6 A
Расстояние между проводниками
≥ 2,1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 2,08 mm
Сопротивление изоляции
>1010 Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 15 N
Усилие расстыковки
≥ 6 N
≤ 12 N
Испытательное напряжение Uср.кв.
1,39 kV
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Ne
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
ポリフタルアミド (PPA)
Цвет (контактная вставка)
黒
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
適合
Состояние ВЭА
適合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
含まず
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
含まず