Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Numer Katalogowy: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1, Bezhalogenowe, Olejoodporne
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
123
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 7,6 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140270237
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instructions
Assembly instructions