Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Part number: 09 18 534 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 34
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 534 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK
  • Элемент Розетка
Версия
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 34
  • Компенсация натяжения кабеля С компенсацией натяжения кабеля
  • Подробные данные
    для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Номинальный ток ‌ 2,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 68 N
  • Усилие расстыковки ≤ 68 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Au поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140032286
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare