Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
4
Part Number: 21 33 A70 0524 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1.5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 33 A70 0524 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
4
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    連接器1
Identifikace
  • Kategorie Sistema de cableado
  • Řada Conectores circulares M12
  • Prvek Conjuntos de cable
  • Specifikace Premontado en un lado
  • Konektor 1
    M12 Codificación L
    Hembra Recto
  • Typ kabelu Cable de cobre (redondo)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 2,5 mm²
  • Kódování Codificación L
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Cinza
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 380 g
  • Země původu Rumanía
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140240247
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare