配套產品
配套產品
零件號: C2 13 200 0000 0007
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0007
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 0.34 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 60 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 5.3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140512856
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較