Einsätze
  • Data
  • Signal
  • Power
Unterkategorien
Han-Modular<sup>®</sup> der modulare Steckverbinder

Han-Modular® der modulare Steckverbinder

  • der Marktstandard für modulare Industrie-Steckverbinder
  • universell einsetzbar für Data, Signal und Power
  • über 50 Steckverbinder-Module verfügbar
  • zukunftssicher durch flexible Erweiterungen
  • deutliche Platzreduzierung gegenüber Einzelsteckverbindungen
Han<sup>®</sup> 1A Kompakt, robust und vielfältig

Han® 1A Kompakt, robust und vielfältig

  • bis 12 Kontakte
  • 400 V / 16 A
  • Datenübertragungen bis 10 Gbit/s
  • Schraubanschluss
  • Crimpanschluss
Han A<sup>®</sup> schmale Bauform (bis 16 Ampere)

Han A® schmale Bauform (bis 16 Ampere)

  • bis 16 Kontakte
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • 400 V / 16 A
Han D<sup>®</sup> / DD<sup>® </sup>/ Han<sup>®</sup> DDD bis 216 Kontakte

Han D® / DD® / Han® DDD bis 216 Kontakte

  • 250 V / 10 A
  • Hohe Kontaktdichte
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • LWL-Kontakte möglich
  • für Gehäuse Han A® / Han® B
Han E<sup>®</sup> / Han<sup>®</sup> ES/ES Press/ESS/EE/EEE für Leistungen bis 16 A

Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE für Leistungen bis 16 A

  • universell einsetzbar
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • 500 V / 16 A
Han Hv E<sup>®</sup> / Han<sup>®</sup> Hv ES für höhere Spannungen

Han Hv E® / Han® Hv ES für höhere Spannungen

  • bis 16 Kontakte
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • 830 V / 16 A
Han<sup>®</sup> HsB für höhere Ströme

Han® HsB für höhere Ströme

  • 35 A
  • Crimpanschluss
  • Schraubanschluss
  • für Gehäuse Han® B
Han-Com<sup>®</sup> Kombinationssteckverbinder

Han-Com® Kombinationssteckverbinder

  • Kombination von Signal und Power in einem Isolierkörper
  • Leistungsbereich bis 690 V / 100 A
  • Signalbereich bis 400 V / 16 A
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • Verwendung von Han® C, Han D®,Han E® und LWL-Kontakten
Han<sup>®</sup> Q kompakte Steckverbinder

Han® Q kompakte Steckverbinder

  • vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Hohe Kontaktdichte
  • schnelle und zuverlässige Verarbeitung
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
Han<sup>®</sup> AV Anschlussverteiler

Han® AV Anschlussverteiler

  • Kombination von Steckverbinder und Klemmleiste
  • bis 64 Kontakte
  • in Kombination mit Han-Snap® auf Normtragschienen montierbar
Han<sup>®</sup> HC Modular für höhere Ströme

Han® HC Modular für höhere Ströme

  • 4000 V / 650 A
  • bis 10 Kontakte
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • einzusetzen in speziellen Gehäusen der Baureihe Han® HPR
Staf<sup>®</sup> für Kleinspannungen

Staf® für Kleinspannungen

  • schmale Bauform
  • Schraubanschluss
  • Lötanschluss
  • für Gehäuse Han A®
Han<sup>®</sup> Thermocouple für Temperaturmessleitungen

Han® Thermocouple für Temperaturmessleitungen

  • Eisen- und Konstantankontakte nach DIN EN 60584 Typ J
  • Schraubanschluss
  • Crimpanschluss
  • ideal für Spritzgussmaschinen
Han-Brid<sup>®</sup> für industrielle Kommunikation

Han-Brid® für industrielle Kommunikation

  • für hybride Feldbusstrukturen
  • Daten- und Energieschnittstelle
  • Kupfer und LWL
Han-Eco<sup>®</sup> für Kunststoffgehäuse

Han-Eco® für Kunststoffgehäuse

  • Han-Eco® "click and mate" Montageprinzip
  • optimaler Schutz gegen Umwelteinflüsse
  • bis 28 Kontakte
  • rückwärtige Schaltschrankmontage möglich
  • Module der Baureihe Han-Modular® nutzbar
Han<sup>®</sup> Ex für den explosionsgefährdeten Bereich

Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich

  • Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 2
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • 90 V / 16 A
  • für Gehäuse der Baureihe Han® Ex
Han-<i>Yellock</i><sup>®</sup> Module und Monoblöcke

Han-Yellock® Module und Monoblöcke

  • Potenzialvervielfachung möglich
  • Einrasten der Isolierkörper / Han-Yellock® Module
  • sicheres Trennen und Verbinden duch Druckknopfverriegelung mit Blockierfunktion
  • Reduzierung von Stillstandzeiten
Han<sup>®</sup> GND Potenzialausgleich im Steckverbinder

Han® GND Potenzialausgleich im Steckverbinder

  • Grün-gelbe Farbkennung
  • Anschluss mit Standard-Schraubendreher
  • Entriegelungsschutz
  • Crimpanschluss
  • Axialschraubanschluss
Han<sup>®</sup> Board

Han® Board

  • Crimpanschluss
R 15 kompakter Rundsteckverbinder

R 15 kompakter Rundsteckverbinder

  • 250 V / 10 A
  • bis 7 Kontakte
  • in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • für Gehäuse der Baureihe R 15
Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Einsätze
      729
    • Module
      258
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 0,5 A
      8
    • ‌ 1 A
      20
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      26
    • ‌ 5 A
      27
    • ‌ 6,5 A
      6
    • ‌ 7,5 A
      4
    • ‌ 10 A
      217
    • ‌ 16 A
      368
    • ‌ 20 A
      3
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 32 A
      2
    • ‌ 35 A
      6
    • ‌ 40 A
      63
    • ‌ 63 A
      5
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 80 A
      4
    • ‌ 100 A
      20
    • ‌ 200 A
      22
    • ‌ 250 A
      2
    • ‌ 300 A
      4
    • ‌ 350 A
      10
    • ‌ 650 A
      10
    • ‌ 800 A
      2
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 16 V
      4
    • 24 V
      9
    • 25 V
      13
    • 32 V
      18
    • ‌ 32 V
      6
    • 48 V
      4
    • 50 V
      76
    • ‌ 50 V
      44
    • 90 V
      34
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      4
    • 250 V
      118
    • 400 V
      56
    • ‌ 400 V
      5
    • 500 V
      233
    • ‌ 500 V
      9
    • 690 V
      24
    • ‌ 690 V
      9
    • 800 V
      2
    • 830 V
      35
    • ‌ 830 V
      8
    • 1.000 V
      44
    • ‌ 1.000 V
      5
    • 2.000 V
      10
    • ‌ 2.000 V
      2
    • 2.500 V
      2
    • 4.000 V
      8
    • ‌ 4.000 V
      2
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      64
    • 2
      101
    • 3
      49
    • 4
      54
    • 5
      51
    • 6
      89
    • 7
      20
    • 8
      109
    • 9
      3
    • 10
      60
    • 12
      41
    • 14
      9
    • 15
      6
    • 16
      66
    • 17
      4
    • 18
      10
    • 20
      14
    • 21
      2
    • 22
      1
    • 24
      54
    • 25
      8
    • 27
      8
    • 28
      4
    • 32
      20
    • 36
      6
    • 40
      19
    • 42
      8
    • 46
      4
    • 48
      10
    • 50
      2
    • 55
      2
    • 56
      2
    • 64
      21
    • 72
      4
    • 75
      2
    • 87
      2
    • 92
      2
    • 107
      2
    • 108
      4
    • 144
      2
    • 216
      2
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Axialschraub- / Crimpanschluss
      4
    • Axialschraub- / Käfigzugfederanschluss
      5
    • Axialschraub- / Schraubanschluss
      10
    • Axialschraubanschluss
      84
    • Crimpanschluss
      406
    • Han-Quick Lock® Anschluss
      33
    • IDC-Schneidklemmanschluss
      10
    • Käfigzugfederanschluss
      92
    • Lötanschluss
      8
    • M8 Schraubanschluss
      2
    • Piercinganschluss
      1
    • Push-In
      18
    • Schnellanschluss
      4
    • Schraubanschluss
      182
    • Wellenlötanschluss
      1
    • Wickelanschluss
      8
    • preLink® Schneidklemmanschluss
      1
  • Verriegelungsart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Rastverriegelung
      1
987 Produkte (von 987)
1/33
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends