Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
55
Tools
2
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 151 1109
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Kábelcsatlakozó Egyenes
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Érintkezők: 4
Anyag: Poliamid (PA)
Védettségi fokozat: IP20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 151 1109
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
55
Tools
2
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 4
  • Pack contents
    Hood with shielding
    Splicing element
    Cable gland
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.12 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 Stranded
  • Wire outer diameter ‌1.6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • Relative humidity 95 % Non-condensing (operation)
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 4.5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140059344
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás