Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
27
Accessories
4
Objednací číslo: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
Han Ex UL Q12 Set

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Kompletní sada
Krimpování
Jmenovitý proud: ‌5 A
Kontakty: 12
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M20
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
27
Accessories
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han® Q
  • Řada krytů Han® Ex
  • Prvek Kompletní sada
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 12
  • Kontakt PE Ano
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti
    Podle amerických norem
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 90 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 176,42 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140189416
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte