Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
271
Objednací číslo: 19 41 310 0722
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt typu kabel–kabel
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 10 B
Dvě zajišťovací páčky
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Přívod shora
1x M32
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 41 310 0722
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
271
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
  • Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
  • Velikost 10 B
  • Pozice pro moduly 4
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Upínací rozsah 13 ... 21 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 100 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140131835
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte