Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
39
Accessories
10
Wkłady
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 30 024 0456
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
2x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 30 024 0456
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
39
Accessories
10
Wkłady
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x M25
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 272,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140126770
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare