Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
39
Accessories
10
Wkłady
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 30 024 0456
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
2x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 30 024 0456
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
39
Accessories
10
Wkłady
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 272.2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140126770
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare