Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 39 024 5410
Han 24HP Direct cover device side
Han 24HP Direct cover device side

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro stranu zařízení, S upevňovacím lankem
Velikost: 24 B
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP66
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 39 024 5410
Han 24HP Direct cover device side
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HP Direct B
  • Type accessoire Beschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire
    voor apparaatzijde
    Met bevestigingskoord
Versie
  • Grootte 24 B
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +120 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polykarbonát (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffen Ano
  • California Proposition 65 stoffen
    Olovo
    Nikl
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140192324
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte