Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
14
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
Numer Katalogowy: 09 33 016 2702
Han 16 E-bu-c
Han 16 E-bu-c

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 16
Przekrój przewodu: 0.14 ... 4 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 016 2702
Han 16 E-bu-c
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
14
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Wkłady
  • Series Han E®
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Żeński
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Tak
  • Details Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 4 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 43 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140572034
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal