Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné
4x AWG 22/7
PUR (polyuretan)
Délka kabelu: 50 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 50 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
  • Minimální poloměr ohybu
    7× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    3× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Útlum spojení při 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤120 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    UL style 20940 (80 °C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3.077,68 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140273474
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte