Automatyka PROFINET
Filters
  • Серия
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      7
    • Ha-VIS eCon 3000
      3
  • Тип Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      1
    • Full Gigabit Ethernet
      8
    • Gigabit Ethernet
      1
  • Napięcie znamionowe
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      10
    • 48 V DC
      10
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 5
      3
    • 8
      6
    • 16
      1
  • Temperatura robocza
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      10
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 stan połączenia
      10
10 products (of 10)
1/1
Compare
0
Sortowanie
Filters
0