Модули
  • Доступно более 50 соединительных модулей
  • Доступны модификации для различных методов подключения
  • До 25 контактов на модуль
Filters
  • Категория
    Select a value Reset filter
    • Контактные вставки
      72
    • Модули
      256
  • Номинальный ток
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      20
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 10 A
      42
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 16 A
      44
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      31
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 100 A
      12
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Номинальное напряжение
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      44
    • ‌ 1.000 V
      5
    • 2.500 V
      2
    • 16 V
      4
    • 32 V
      16
    • ‌ 32 V
      6
    • 50 V
      28
    • ‌ 50 V
      44
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      16
    • 400 V
      21
    • 500 V
      19
    • 690 V
      11
    • ‌ 690 V
      1
    • 800 V
      2
    • 830 V
      6
    • ‌ 830 V
      5
  • Число контактов
    Select a value Reset filter
    • 1
      54
    • 2
      42
    • 3
      19
    • 4
      28
    • 5
      14
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      69
    • 9
      3
    • 12
      14
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      2
    • 42
      2
  • Метод подключения
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      14
    • preLink® IDC соединение с прорезанием изоляции
      1
    • Аксиально-винтовое / обжимное подключение
      4
    • Аксиально-винтовое подключение
      42
    • Быстрое подключение
      4
    • Винтовое подключение
      8
    • Подключение Han-Quick Lock®
      10
    • Подключение обжимом
      160
    • Подключение провода пружинным способом
      5
    • Подключение смещением изоляции (IDC)
      10
    • Присоединение винтом M8
      2
    • Соединение проколом
      1
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      6
    • IP20 отсоединенное состояние
      1
    • IP30
      2
    • IP30 присоединенное состояние
      1
328 products (of 328)
1/11
Compare
0
Сортировать:
Filters
0

Главные разделы и тренды