Han® HPR Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
  • Excelentes características de EMC
  • Carcaças e bases metálicas com excelente resistência à corrosão
  • Travas roscadas em aço inoxidável de alta qualidade
  • IP68 / IP69 / IPX9K
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Carcaças/Bases
      338
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Adaptador
      5
    • Base de embutir
      40
    • Base de montagem em superfície
      69
    • Base para passagem através do painel
      27
    • Carcaça
      154
    • Carcaça portadora
      3
    • Tampa de montagem
      40
  • Tipo de trava
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava central (na carcaça)
      1
    • Break-away
      8
    • Trava com alavanca
      22
    • Trava parafuso
      296
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      314
    • IP65 / IP68
      8
    • IP66
      16
    • IP68
      330
    • IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
      303
    • IP69K
      8
  • Tamanho
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      31
    • 16 B
      58
    • 16 HPR enlarged
      19
    • 22 HPR
      6
    • 24 B
      93
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 3 A
      31
    • 34 HPR
      7
    • 48 B
      17
    • 6 B
      39
    • SP1
      7
    • SP2
      8
  • Entrada de cabo
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      4
    • 1x M20
      19
    • 1x M25
      29
    • 1x M32
      34
    • 1x M40
      42
    • 1x M50
      26
    • 1x M63
      5
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 13,5
      3
    • 1x Pg 16
      4
    • 1x Pg 21
      7
    • 1x Pg 29
      10
    • 1x Pg 36
      4
    • 2x M16
      2
    • 2x M20
      3
    • 2x M25
      8
    • 2x M32
      10
    • 2x M40
      17
    • 2x M50
      4
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      1
    • 3x M25
      15
    • 3x M32
      10
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      4
    • 4x M25
      13
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      1
    • 5x M32
      1
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
338 products (of 338)
1/12
Compare
0
Sort by
Filters
0