Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Termination block
4
Objednací číslo: 20 82 008 0001
preLink PCB to ix Industrial module
preLink PCB to ix Industrial module

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
preLink® PCB na modul ix Industrial®
Zářezový kontakt preLink® IDC
Poznámky
Porovnejte
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Objednací číslo: 20 82 008 0001
preLink PCB to ix Industrial module
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Termination block
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace preLink® PCB na modul ix Industrial®
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Typ A
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí
    50 V AC
    60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Skladovací teplota -30 ... +60 °C
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla ≤ 25 N
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 11,7 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224254
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte