Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
47
Tools
3
Accessories
1
Hoods/Housings
1
Termination block
4
Objednací číslo: 20 82 005 1214
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Zářezový kontakt preLink® IDC
Male
Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Tento produkt vyžaduje dodatečný připojovací blok. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.
Objednací číslo: 20 82 005 1214
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
47
Tools
3
Accessories
1
Hoods/Housings
1
Termination block
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    preLink®
    Kruhové konektory M12
  • Prvek Vložka konektoru
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
  • Podrobnosti
    Svorkovnicový blok objednávejte zvlášť
    Šroubovací kryt objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 5 ... 9,5 mm
  • Odolnost proti vibracím 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140135604
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte