Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Female connector, Rated current: 2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 30, Performance level: 3, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Ni, Mating side, 5000 pieces