Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Part number: 09 45 551 1123
RJI RJ45 3-port jack Cat.5 THT angled
RJI RJ45 3-port jack Cat.5 THT angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female
RJ45, Angled, 3 ports
Wave soldering termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8
Notes
Compare
Part number: 09 45 551 1123
RJI RJ45 3-port jack Cat.5 THT angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones
    RJ45
    Acodado
    3 puertos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 80
  • Peso neto 16 g
  • País de origen Taiwán
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061583
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare