Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 06 901 9935
DIN-Power Rastelement rechts-m
DIN-Power Rastelement rechts-m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zaczepy mocujące B
do złącz męskich , dla 19in racków zgodnie z DIN EN 60297, Mocowanie pojedyncze, Odpowiednie dla metalizowanej obudowy D 20/2 i D 20/4, Z nakrętką M 2.5 DIN EN ISO 4036, Prawy
Tworzywo, metalizowane
Metliczny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 06 901 9935
DIN-Power Rastelement rechts-m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Zaczepy mocujące B
  • Opis akcesoriów
    do złącz męskich
    dla 19in racków zgodnie z DIN EN 60297
    Mocowanie pojedyncze
    Odpowiednie dla metalizowanej obudowy D 20/2 i D 20/4
    Z nakrętką M 2.5 DIN EN ISO 4036
    Prawy
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo, metalizowane
  • Kolor (akcesoria) Metliczny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,09 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140014725
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare