Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Part number: 61 88 780 1805 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 5,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 1805 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 S-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2,5 mm²
  • Liczba kontaktów 3
  • Kontakt PE Tak
  • Kodowanie S-kodowany
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140240445
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual