Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
136
Part number: 33 48 344 7806 004
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,4m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 344 7806 004
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
136
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificatie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Omgespoten
    IDC-afsluiting
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Steek aansluiting
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 0,4 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aansluitmethode
    IDC-afsluiting
    Steek aansluiting
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -10 ... +70 °C verplaatst
    -5 ... +70 °C Tijdens het aanleggen
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140563759
  • eCl@ss 27.060.390,00