Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
2
Artikel nummer: 09 51 121 0003
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Konektory
Sady konektorů
Zářezový kontakt
Jmenovitý proud: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Slitina mědi
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Na straně konektoru, Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Na straně připojení
PushPull
Materiál: Polybutylentereftalát (PBT) / PA66
Stupeň krytí: IP65 / IP67
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 51 121 0003
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
2
Produktinformation
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Identifikace HARTING ix Industrial®
  • Prvek Sady konektorů
  • Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Typ A
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. krytu, konektoru HARTING ix Industrial® typu A, stínění a kabelové vývodky
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,23 ... 0,36 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Vnější průměr vodiče ≤1,6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovitý proud 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >100 MΩ
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -60 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    95 % Bez kondenzace (provoz)
    95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
  • Průměr kabelu 5,5 ... 7,5 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – stínění)
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům
    50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (stínění)
    Nerezová ocel
    Ni ≥ 1,6 µm Na straně konektoru (stínění)
    Sn ≥ 0,9 µm na Ni ≥ 0,9 µm Na straně připojení (stínění)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Na straně konektoru
    Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Na straně připojení
  • Materiál (kryt) Polybutylentereftalát (PBT) / PA66
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (těsnění) HNBR / NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • Materiál (zajišťovací prvek) Polybutylentereftalát (PBT)
  • Barva (zajišťovací prvek) Žlutá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124 Typ A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 29,12 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223400
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare