Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 40 626 2888 015
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.5m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 40 626 2888 015
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 Kódování X
    Male Úhlové provedení
  • Konektor 2
    M12 Kódování X
    Male Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 24/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C v pohybu
    -25 ... +70 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 8,1 mm ±0,3 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 153 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140342583
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte