Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Spare Part
1
Objednací číslo: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
Han Power T Q7/0 overmoulded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozvaděč energie
S 3× Han® Q 7/0, V průchozích panelových krytech Han® 3 A
Kontakty: 7
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Spare Part
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Rozvaděče energie
  • Řada krytů Han-Power® T
  • Prvek Rozvaděč energie
  • Specifikace
    S 3× Han® Q 7/0
    V průchozích panelových krytech Han® 3 A
Verze
  • Počet kontaktů 7
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Polyamid (PA)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 82 g
  • Země původu Mexiko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190603
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte