Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 010 0331
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL-with cover
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL-with cover

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
S krytem z termoplastu, Bez rámu
Velikost: 10 B
Jedna zajišťovací páčka
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 43 010 0331
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL-with cover
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
5
Запасная часть
2
Контактные вставки
38
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Bulkhead mounted housing
  • Popis krytu
    With thermo-plastic cover
    Without frame
Verze
  • Velikost 10 B
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Podrobnosti Please order frame 19 43 010 0001 separately.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (jet fekete)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • Approvals CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 112 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140178250
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte